BF26T4A23060
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 4
- Typ cewki: Cewka AC 60Hz
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 230
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 45
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 26A /13Kw
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 15
- Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | BF26T4A23060 |
---|---|
Masa [g] | 504 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 097X065X090 |
Objętość [cm³] | 567,45 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975161784 |
Kod HS | 85365080 |