BF38T2D048
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 4
- Typ cewki: Cewka DC
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 48
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 56
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 38A / 18.5Kw
- Moc silnika wg UL/CSA przy 480V [HP]: 30
- Typ montażu: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | BF38T2D048 |
---|---|
Masa [g] | 666 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 100X076X115 |
Objętość [cm³] | 874 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975167182 |
Kod HS | 85365080 |