BF5000A12060
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka AC 60Hz
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 120
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 90
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 50A / 22Kw
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 40
- Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | BF5000A12060 |
---|---|
Masa [g] | 1020 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 141X063X120 |
Objętość [cm³] | 1066 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975223024 |
Kod HS | 85365080 |