BF65T4A230
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 4
- Typ cewki: Cewka AC 50/60Hz
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 230
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 100
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 65A / 30Kw
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 50
- Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | BF65T4A230 |
---|---|
Masa [g] | 1240 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 141X080X120 |
Objętość [cm³] | 1354 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975223406 |
Kod HS | 85365080 |