BF8000A110
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka AC 50/60Hz
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 110
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 115
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 80A / 45Kw
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 60
- Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | BF8000A110 |
---|---|
Masa [g] | 1020 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 141X063X120 |
Objętość [cm³] | 1066 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975223499 |
Kod HS | 85365080 |