BF9500E230
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka AC/DC
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 100...250
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 140
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 95A / 55Kw
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 60
- Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | BF9500E230 |
---|---|
Masa [g] | 2190 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 173X082X145 |
Objętość [cm³] | 2056 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975241752 |
Kod HS | 85365080 |