BFA00942230
- Typ produktu: Zestaw styczników nawrotnych
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 5
- Typ: Bez obudowy, zewnętrzna blokada i stałym przyłączem torów głównych i zestyków pomocniczych
- Typ cewki: Cewka AC
- Napięcie cewki stycznika: 230VAC 50/60HZ
Kod zamówienia | BFA00942230 |
---|---|
Masa [g] | 800 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 102X102X115 |
Objętość [cm³] | 1196,46 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975183649 |
Kod HS | 85371098 |