BFK0910A230

Stycznik do załączania kondensatorów BFK (rezystory w komplecie), cewka AC, maks. moc przy 400V = 7,5kvar, Cewka 230VAC 50/60Hz
  • Typ produktu: Styczniki do załączania kondensatorów, zasilanie cewki AC
  • Liczba pól: 3
  • Typ cewki: Cewka AC 50/60Hz
  • Znamionowe napięcie cewki [V]: 230
  • Moc robocza wg IEC przy 400V [kvar]: 7.5
  • Rodzaj wbudowanych zestyków pomocniczych: 1NO
  • Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia BFK0910A230
Masa [g] 416
Ilość w opakowaniu 10
Ilość w opakowaniu zbiorczym 10
Wymiary opakowania produktu [mm] 265X265X135
Objętość [cm³] 948,038
Kod kreskowy (EAN13) 8013975163047
Kod HS 85365080

243 PLN Cena cennikowa netto