BFK11500A230
- Typ produktu: Styczniki do załączania kondensatorów, zasilanie cewki AC
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka AC 50/60Hz
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 230
- Moc robocza wg IEC przy 400V [kvar]: 75
- Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | BFK11500A230 |
---|---|
Masa [g] | 2303 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 238X114X188 |
Objętość [cm³] | 5101 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975239926 |
Kod HS | 85365080 |