BFK1210A22060
- Typ produktu: Styczniki do załączania kondensatorów, zasilanie cewki AC
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka AC 60Hz
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 220
- Moc robocza wg IEC przy 400V [kvar]: 12.5
- Rodzaj wbudowanych zestyków pomocniczych: 1NO
- Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | BFK1210A22060 |
---|---|
Masa [g] | 406 |
Ilość w opakowaniu | 10 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 265X265X135 |
Objętość [cm³] | 948,038 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975163214 |
Kod HS | 85365080 |