BFK6500A230

Stycznik do załączania kondensatorów BFK (rezystory w komplecie), cewka AC, maks. moc przy 400V = 45kvar, Cewka 230VAC 50/60Hz
  • Typ produktu: Styczniki do załączania kondensatorów, zasilanie cewki AC
  • Liczba pól: 3
  • Typ cewki: Cewka AC 50/60Hz
  • Znamionowe napięcie cewki [V]: 230
  • Moc robocza wg IEC przy 400V [kvar]: 45
  • Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia BFK6500A230
Masa [g] 1090
Ilość w opakowaniu 5
Ilość w opakowaniu zbiorczym 5
Wymiary opakowania produktu [mm] 313X188X155
Objętość [cm³] 1824
Kod kreskowy (EAN13) 8013975224601
Kod HS 85365080

1043 PLN Cena cennikowa netto