BFK8000A400
- Typ produktu: Styczniki do załączania kondensatorów, zasilanie cewki AC
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka AC 50/60Hz
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 400
- Moc robocza wg IEC przy 400V [kvar]: 50
- Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | BFK8000A400 |
---|---|
Masa [g] | 1090 |
Ilość w opakowaniu | 5 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 313X188X155 |
Objętość [cm³] | 1824 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975224748 |
Kod HS | 85365080 |