Licznik energii, jednofazowy, pomiar bezpośredni 40A, 1U, licznik cyfrowy, 1 wyjście impulsowe, RS485, wielopomiarowy, 220…240VAC
- Typ produktu: Energy meters
- Typ instalacji: Szyna DIN 35 mm
- Odczyt prądu: Bezpośrednio
- Maksymalny prąd wg IEC (Imax): 40
- Type of energy measurement: Imported active energy and imported reactive energy
- Energia czynna: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
- Analiza harmonicznych prądu: Nie
- Wbudowany port komunikacji: RS485
- Z możliwością rozbudowy: Nie
- Certyfikat MID: Nie