Licznik energii, trójfazowy, cyfrowy, 80A, podłączenie bezpośrednie, 2 wyj. programowalne, wielopomiarowy, MID
- Typ produktu: Energy meters
- Typ instalacji: Szyna DIN 35 mm
- Odczyt prądu: Bezpośrednio
- Maksymalny prąd wg IEC (Imax): 80
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Energia czynna: Class B (EN 50470-3)
- Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
- Analiza harmonicznych prądu: Nie
- Wbudowany port komunikacji: Nie
- Z możliwością rozbudowy: Nie
- Certyfikat MID: Imported active energy