DMED301MID

Licznik energii, trójfazowy z przewodem N, bez możliwości rozbudowy, bezpośrednie podłączenie do 80A, szerokość 4U, interfejs RS485, wielopomiarowy, certyfikat MID
  • Typ produktu: Energy meters
  • Typ instalacji: Szyna DIN 35 mm
  • Odczyt prądu: Bezpośrednio
  • Maksymalny prąd wg IEC (Imax): 80
  • Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Energia czynna: Class B (EN 50470-3)
  • Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
  • Analiza harmonicznych prądu: Nie
  • Wbudowany port komunikacji: RS485
  • Z możliwością rozbudowy: Nie
  • Certyfikat MID: Imported active energy
Kod zamówienia DMED301MID
Masa [g] 381
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 153X117X092
Objętość [cm³] 1646
Kod kreskowy (EAN13) 8013975228821
Kod HS 90283019

1664,36 PLN Cena cennikowa netto