Licznik energii, trójfazowy z przewodem N lub bez, podłączenie przez przekładniki prądowe, bez możliwości rozbudowy, szerokość 4U, 2 programowalne wyjścia półprzewodnikowe, wielopomiarowy, certyfikat MID
- Typ produktu: Energy meters
- Typ instalacji: Szyna DIN 35 mm
- Odczyt prądu: CT /5A
- Maksymalny prąd wg IEC (Imax): 5
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Energia czynna: Class B (EN 50470-3)
- Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
- Analiza harmonicznych prądu: Nie
- Wbudowany port komunikacji: Nie
- Z możliwością rozbudowy: Nie
- Certyfikat MID: Imported active energy