Licznik energii, trójfazowy z przewodem N lub bez, podłączenie przez przekładniki prądowe, bez możliwości rozbudowy, szerokość 4U, interfejs RS-485, wielopomiarowy
- Typ produktu: Energy meters
- Typ instalacji: Szyna DIN 35 mm
- Odczyt prądu: CT /5A /1A
- Maksymalny prąd wg IEC (Imax): 5
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Energia czynna: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
- Analiza harmonicznych prądu: Nie
- Wbudowany port komunikacji: RS485
- Z możliwością rozbudowy: Nie
- Certyfikat MID: Nie