DMG8000
- Typ produktu: Analizatory parametrów sieci i system pomiarowy EASY BRANCH
- Typ instalacji: Montaż tablicowy
- Odczyt prądu: CT /5A /1A
- Energia czynna: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Energia bierna: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
- Analiza harmonicznych prądu: Do 63 w kolejności
- Wbudowany port komunikacji: Ethernet
- Z możliwością rozbudowy: Tak
Kod zamówienia | DMG8000 |
---|---|
Masa [g] | 420 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 150X110X090 |
Objętość [cm³] | 1485 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975271414 |
Kod HS | 90303100 |