EXS4001

Moduł pomiaru prądu, 2 wejścia trójfazowe lub 6 wejść jednofazowych dla tradycyjnych przekładników prądowych
  • Typ produktu: Analizatory parametrów sieci i system pomiarowy EASY BRANCH
  • Typ instalacji: Szyna DIN 35 mm
  • Odczyt prądu: CT /5A /1A
  • Maksymalny prąd wg IEC (Imax): 6
  • Analiza harmonicznych prądu: Do 63 w kolejności
Kod zamówienia EXS4001
Masa [g] 167
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 150X110X090
Objętość [cm³] 1646,892
Kod kreskowy (EAN13) 8013975297599
Kod HS 90303100

2066,15 PLN Cena cennikowa netto