FB01D2P
- Typ produktu: Podstawy bezpieczników - 10x38mm
- Liczba pól: 2P
- Typ napięcia roboczego: DC
- Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un): 1000
- Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In): 32
- Wskaźnik świetlny: Nie
- Zgodność: Certyfikat IEC/UL
Kod zamówienia | FB01D2P |
---|---|
Masa [g] | 127 |
Ilość w opakowaniu | 6 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 6 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 227X085X065 |
Objętość [cm³] | 209,029 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975186527 |
Kod HS | 85361050 |