FB01F2P
- Typ produktu: Podstawy bezpieczników - 10x38mm
- Liczba pól: 2P
- Typ napięcia roboczego: AC
- Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un): 690
- Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In): 32
- Wskaźnik świetlny: Nie
- Zgodność: Uznania IEC/UL i certyfikat CSA
Kod zamówienia | FB01F2P |
---|---|
Masa [g] | 132 |
Ilość w opakowaniu | 6 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 6 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 227X085X065 |
Objętość [cm³] | 209,029 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975208731 |
Kod HS | 85361050 |