FB01G3P
- Typ produktu: Podstawy bezpieczników - 10x38mm
- Liczba pól: 3P
- Typ napięcia roboczego: AC
- Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un): 600
- Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In): 30
- Wskaźnik świetlny: Nie
- Zgodność: Certyfikat IEC/UL
Kod zamówienia | FB01G3P |
---|---|
Masa [g] | 210 |
Ilość w opakowaniu | 4 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 4 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 227X085X065 |
Objętość [cm³] | 313,544 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975208885 |
Kod HS | 85361050 |