FB02A1P
- Typ produktu: Podstawy bezpieczników - 14x51mm
- Liczba pól: 1P
- Typ napięcia roboczego: AC
- Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un): 690
- Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In): 50
- Wskaźnik świetlny: Nie
- Zgodność: Uznania IEC/UL i certyfikat CSA
Kod zamówienia | FB02A1P |
---|---|
Masa [g] | 113 |
Ilość w opakowaniu | 6 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 6 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 180X150X085 |
Objętość [cm³] | 382,5 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975186565 |
Kod HS | 85361050 |