FB03A3P
- Typ produktu: Podstawy bezpieczników - 22x58mm
- Liczba pól: 3P
- Typ napięcia roboczego: AC
- Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un): 690
- Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In): 125
- Wskaźnik świetlny: Nie
- Zgodność: Uznania IEC/UL i certyfikat CSA
Kod zamówienia | FB03A3P |
---|---|
Masa [g] | 500 |
Ilość w opakowaniu | 2 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 2 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 235X135X085 |
Objętość [cm³] | 1348,313 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975186640 |
Kod HS | 85361090 |