FE05D032

Bezpiecznik cylindryczny 14x85mm, typu gPV, zdolność zwarciowa 10kA przy 1500VDC, 32A
  • Typ produktu: Podstawy bezpieczników do aplikacji fotowoltaicznych - 14x85mm
  • Rodzaj napięcia pracy: DC
  • Maksymalne napięcie znamionowe Un wg IEC [V]: 1500
  • Maksymalny prąd znamionowy In wg IEC [A]: 32
  • Zgodności: IEC
Kod zamówienia FE05D032
Masa [g] 31
Ilość w opakowaniu 5
Ilość w opakowaniu zbiorczym 5
Wymiary opakowania produktu [mm] 145X085X015
Objętość [cm³] 36,975
Kod kreskowy (EAN13) 8013975299814
Kod HS 85389099

70 PLN Cena cennikowa netto