GA025A
- Typ produktu: Rozłaczniki izolacyjne
- Liczba pól: 3
- Typ napięcia roboczego: AC
- Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC: 25
- Norma UL: UL60947-4-1
- Typ instalacji: Screw on plate or 35mm DIN rail
Kod zamówienia | GA025A |
---|---|
Masa [g] | 146 |
Ilość w opakowaniu | 5 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 083X040X080 |
Objętość [cm³] | 265,6 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975177587 |
Kod HS | 85365080 |