GA125A
- Typ produktu: Rozłaczniki izolacyjne
- Liczba pól: 3
- Typ napięcia roboczego: AC
- Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC: 125
- Norma UL: UL98
- Typ instalacji: Screw on plate or 35mm DIN rail
Kod zamówienia | GA125A |
---|---|
Masa [g] | 386 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 103X079X080 |
Objętość [cm³] | 650,96 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975177648 |
Kod HS | 85365080 |