GL0200C1UL
- Typ produktu: Rozłaczniki izolacyjne
- Liczba pól: 3
- Typ napięcia roboczego: AC
- Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC: 200
- Norma UL: UL98
- Typ instalacji: Śrubami na płycie lub na szynie DIN 35mm
Kod zamówienia | GL0200C1UL |
---|---|
Masa [g] | 1900 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 245X168X105 |
Objętość [cm³] | 4321,8 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975228647 |
Kod HS | 85365080 |