GX1691U25
- Typ produktu: Rozłączniki
- Schemat: 91 - Rozłącznik, 2 polowy
- Prąd termiczny Ith wg IEC [A]: 16
- Wykonanie: U25 - wersja do montażu tablicowego z żółto/czerwonym pokrętłem blokowanym w pozycji 0 i osłonami zacisków
- Seria: GX - kwadratowy korpus zestyków
Kod zamówienia | GX1691U25 |
---|---|
Masa [g] | 110 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 050X068X082 |
Objętość [cm³] | 278,8 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975118832 |
Kod HS | 85365080 |