GX1692U25
- Typ produktu: Rozłączniki
- Schemat przełączenia: 92 - Rozłącznik, 4 polowy
- Prąd cieplny umowny Ith IEC/EN: 16
- Rodzaj montażu: U25 - wersja do montażu tablicowego z żółto/czerwonym pokrętłem blokowanym w pozycji 0 i osłonami zacisków
- Seria: GX - kwadratowy korpus zestyków
Kod zamówienia | GX1692U25 |
---|---|
Masa [g] | 128 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 050X068X082 |
Objętość [cm³] | 278,8 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975100936 |
Kod HS | 85365080 |