GX2053U
- Typ produktu: Rozłączniki w układzie przełącznym
- Schemat przełączenia: 53 - Przełącznik, 3 polowy - rozruch silnika z dwoma prędkościami i oddzielnymi uzwojeniami
- Prąd cieplny umowny Ith IEC/EN: 20
- Rodzaj montażu: U - wersja do montażu tablicowego z czarnym pokrętłem
- Seria: GX - kwadratowy korpus zestyków
Kod zamówienia | GX2053U |
---|---|
Masa [g] | 144 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 050X068X099 |
Objętość [cm³] | 336,6 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975101179 |
Kod HS | 85365080 |