HRA101CE024
- Typ produktu: Przekaźnik interfejsowy z gniazdem
- Typ styków: 1 zestyki przełączne
- Napięcie sterujące przekaźnikiem: 24VAC/VDC
- Prąd termiczny Ith wg IEC [A]: 6
- Wskaźnik LED statusu: Tak
- Przycisk mechaniczny: Nie
- Typ gniazda: Zaciski śrubowe
Kod zamówienia | HRA101CE024 |
---|---|
Masa [g] | 37 |
Ilość w opakowaniu | 10 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 365X200X210 |
Objętość [cm³] | 76,65 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975233146 |
Kod HS | 85364900 |