HRA302CD024K4

Zestaw złożony z przekaźnika miniaturowego, 24VDC, 8A, styki 2C/O. Gniazdo z zaciskami śrubowymi i obejmą wyrzutnikową.
  • Typ produktu: Assembled miniature relays
  • Typ styków: 2C/O
  • Napięcie sterujące przekaźnikiem: 24VDC
  • Prąd termiczny Ith wg IEC [A]: 8
  • Wskaźnik LED statusu: Nie
  • Przycisk mechaniczny: Nie
  • Typ gniazda: Zaciski śrubowe
Kod zamówienia HRA302CD024K4
Masa [g] 89.53
Ilość w opakowaniu 5
Ilość w opakowaniu zbiorczym 5
Wymiary opakowania produktu [mm] 126X092X085
Objętość [cm³] 197,064
Kod kreskowy (EAN13) 8013975322253
Kod HS 85364900