HRA302CD024K5
- Typ produktu: Assembled miniature relays
- Konfiguracja zestyków: 2C/O
- Napięcie sterujące przekaźnika: 24VDC
- Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC: 8
- Wskaźnik LED statusu: Nie
- Przycisk mechaniczny: Nie
- Typ gniazda: Zaciski sprężynowe
Kod zamówienia | HRA302CD024K5 |
---|---|
Masa [g] | 83.87 |
Ilość w opakowaniu | 5 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 126X092X085 |
Objętość [cm³] | 197,064 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975322260 |
Kod HS | 85364900 |