HS1C2HV030D024
- Typ produktu: Przekaźniki półprzewodnikowe z radiatorem, 1 fazowe
- Napięcie sterujące: 3...32VDC
- Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 12…275
- Znamionowy prąd roboczy AC-51 (obciążenie rezystancyjne) przy 40°C: 30
- Liczba pól: 1
- Temperatura pracy maks.: +80
- Całka Joule'a I2t: 1.35
- Typ zacisków: Śruba
Kod zamówienia | HS1C2HV030D024 |
---|---|
Masa [g] | 200 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 113X020X138 |
Objętość [cm³] | 311,88 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975321317 |
Kod HS | 85364900 |