KBA1A11
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Charakterystyka produktu: Trzpień wciskany
- Materiał obudowy: Termoplastyczny polimer
- Materiał pręta: Stop cynku i aluminium
- Układ styków: 1NO+1NC, wolnoprzełączające, na zakładkę
- Wejście kabla: Wejście z gwintem M20 od spodu
Kod zamówienia | KBA1A11 |
---|---|
Masa [g] | 68 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 100X044X032 |
Objętość [cm³] | 140,8 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975113493 |
Kod HS | 85365080 |