KBA1L03
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Charakterystyka produktu: Trzpień wciskany
- Materiał obudowy: Termoplastyczny polimer
- Materiał pręta: Stop cynku i aluminium
- Układ styków: 3NC, wolnoprzełączające
- Wejście kabla: Wejście z gwintem M20 od spodu
Kod zamówienia | KBA1L03 |
---|---|
Masa [g] | 74 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 100X044X032 |
Objętość [cm³] | 140,8 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975113516 |
Kod HS | 85365080 |