KBA1S11
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Przeznaczenie produktu: Trzpień wciskany
- Materiał obudowy: Termoplastyczny polimer
- Materiał prętu: Stop cynku i aluminium
- Rodzaj zestyku: 1NO+1NC działanie migowe
- Wejście przewodu: Wejście z gwintem M20 od spodu
Kod zamówienia | KBA1S11 |
---|---|
Masa [g] | 68 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 100X044X032 |
Objętość [cm³] | 140,8 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975113578 |
Kod HS | 85365080 |