KBL2A11
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Charakterystyka produktu: Pręt uchylny wielokierunkowo
- Materiał obudowy: Termoplastyczny polimer
- Materiał pręta: Stal
- Układ styków: 1NO+1NC, wolnoprzełączające, na zakładkę
- Wejście kabla: Wejście z gwintem M20 od spodu
Kod zamówienia | KBL2A11 |
---|---|
Masa [g] | 110 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 216X041X044 |
Objętość [cm³] | 389,664 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975114933 |
Kod HS | 85365080 |