KBP1L11
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Przeznaczenie produktu: Zawiasowe
- Materiał obudowy: Termoplastyczny polimer
- Materiał prętu: Short cylinder hinge
- Wejście przewodu: Wejście z gwintem M20 od spodu
- Rodzaj zestyku: 1NO+1NC, wolnoprzełączające
Kod zamówienia | KBP1L11 |
---|---|
Masa [g] | 124 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 065X046X090 |
Objętość [cm³] | 269,1 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975115428 |
Kod HS | 85365080 |