KCE2A11
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Charakterystyka produktu: Dźwignia uchylna z rolką
- Materiał obudowy: Termoplastyczny polimer
- Materiał rolki: Metal
- Układ styków: 1NO+1NC, wolnoprzełączające, na zakładkę
- Wejście kabla: Wejście z gwintem M20 po bokach
Kod zamówienia | KCE2A11 |
---|---|
Masa [g] | 112 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 120X045X060 |
Objętość [cm³] | 324 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975127117 |
Kod HS | 85365080 |