KCH1S11
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Charakterystyka produktu: Dźwignia z prętem ceramicznym
- Materiał obudowy: Termoplastyczny polimer
- Materiał pręta: Ceramiczny
- Układ styków: 1NO+1NC działanie migowe
- Wejście kabla: Wejście z gwintem M20 po bokach
Kod zamówienia | KCH1S11 |
---|---|
Masa [g] | 130 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 150X060X036 |
Objętość [cm³] | 324 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975127452 |
Kod HS | 85365080 |