KEN1M3024F
- Typ produktu: Wyłączniki bezpieczeństwa z elektromagnesem i kluczem
- Przeznaczenie produktu: Wyłączniki bezpieczeństwa z elektromagnesem
- Materiał obudowy: Termoplastyczny polimer
- Wejście przewodu: 3 x M20
- Typ elektrozaworu: Odwzbudzony
- Napięcie zasilania elektrozaworu: 24VAC/DC
- Rodzaj zestyku: 1NC+1NC (klucz), 2NC (elektromagnes)
Kod zamówienia | KEN1M3024F |
---|---|
Masa [g] | 444.8 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 200X045X045 |
Objętość [cm³] | 405 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975234105 |
Kod HS | 85365080 |