KNA1S02
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Charakterystyka produktu: Trzpień wciskany
- Materiał obudowy: Stop cynku i aluminium
- Materiał pręta: Stop cynku i aluminium
- Układ styków: 2NC, migowe
- Wejście kabla: Wejście z gwintem M20 po bokach
Kod zamówienia | KNA1S02 |
---|---|
Masa [g] | 210 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 060X045X070 |
Objętość [cm³] | 189 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975127889 |
Kod HS | 85365080 |