KNB1L11
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Charakterystyka produktu: Trzpień wciskany z rolką
- Materiał obudowy: Stop cynku i aluminium
- Materiał rolki: Tworzywo sztuczne
- Układ styków: 1NO+1NC, wolnoprzełączające
- Wejście kabla: Wejście z gwintem M20 po bokach
Kod zamówienia | KNB1L11 |
---|---|
Masa [g] | 214 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 065X046X090 |
Objętość [cm³] | 269,1 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975127964 |
Kod HS | 85365080 |