KNM2S11
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Charakterystyka produktu: Pręt uchylny wielokierunkowo
- Materiał obudowy: Stop cynku i aluminium
- Materiał pręta: Półsztywny
- Układ styków: 1NO+1NC działanie migowe
- Wejście kabla: Wejście z gwintem M20 po bokach
Kod zamówienia | KNM2S11 |
---|---|
Masa [g] | 230 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 185X041X085 |
Objętość [cm³] | 644,725 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975128954 |
Kod HS | 85365080 |