LPCB6644
- Typ produktu: Przyciski i przełączniki
- Typ operatora: Przycisk do zatrzymania awaryjnego
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
- Kolor: Czerwony
- Podświetlenie: Nie
- Symbol: Nie
- Blokada mechaniczna: Odblokowanie przez obrót
- Typ odblokowania przycisku grzybkowego: Zatrzymanie awaryjne wg ISO13850
- Średnica główki [mm]: 40
Kod zamówienia | LPCB6644 |
---|---|
Masa [g] | 40 |
Ilość w opakowaniu | 10 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 230X080X065 |
Objętość [cm³] | 119,6 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975197813 |
Kod HS | 85365080 |