LPCB6742

Plastikowy przycisk Ø22mm serii Platinum, grzybkowy, blokowany, odblokowanie przez pociągnięcie, Ø40mm. Do normalnego zatrzymania. Czarny
  • Typ produktu: Pushbuttons
  • Typ operatora: Mushroom head
  • Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
  • Kolor: Czarny
  • Podświetlenie: Nie
  • Symbol: Nie
  • Blokada mechaniczna: Odblokowanie przez pociągnięcie
  • Typ odblokowania przycisku grzybkowego: Norlmalnie
  • Średnica główki [mm]: 40
Kod zamówienia LPCB6742
Masa [g] 97
Ilość w opakowaniu 10
Ilość w opakowaniu zbiorczym 10
Wymiary opakowania produktu [mm] 230X080X065
Objętość [cm³] 119,6
Kod kreskowy (EAN13) 8013975197820
Kod HS 85365080

109 PLN Cena cennikowa netto