LPCB7113K11
- Typ produktu: Pushbuttons in KIT
- Typ operatora: Przyciski dwuklawiszowe, dwa kryte
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
- Kolor: Zielony/czerwony
- Podświetlenie: Nie
- Symbol: Nie
- Typ zacisków: Śruba
- Blokada mechaniczna: Samoczynny powrót
- W komplecie z adapterem montażowym: Tak
Kod zamówienia | LPCB7113K11 |
---|---|
Masa [g] | 46 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 160X171X006 |
Objętość [cm³] | 177,66 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975319857 |
Kod HS | 85365080 |