LPCB7355K21

ZESTAW: Przycisk potrójny, samoczynny powrót, 2 zewnętrzne kryte i 1 środkowy wystajacy, samoczynny powrót, ↑ STOP ↓. Adapter montażowy. Zestyki 2NO+1NC, zaciski śrubowe.
  • Typ produktu: Pushbuttons in KIT
  • Typ operatora: Triple-touch with one extended and two flush pushbuttons
  • Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
  • Kolor: Zielony/czerwony/zielony
  • Podświetlenie: Nie
  • Symbol: Tak
  • Typ zacisków: Śruba
  • Blokada mechaniczna: Samoczynny powrót
  • W komplecie z adapterem montażowym: Tak
Kod zamówienia LPCB7355K21
Masa [g] 57.2
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 160X171X008
Objętość [cm³] 209,52
Kod kreskowy (EAN13) 8013975319864
Kod HS 85365080

140 PLN Cena cennikowa netto